UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Halogenfreie Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 - beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien

UNITRONIC® ROBUST - Datenleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

  • Sehr gute Witterungsbeständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit

UV-resistent Halogenfrei Gute chemische Beständigkeit Lebensmittel- & Getränketechnologie Außenbereich geeignet Kältebeständig

ECOLAB

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5,3 16,1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5,8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6,2 23,1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6,4 27,2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7,1 31,3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8,2 43,4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8,7 50,9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8,9 56,6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6,3 22,7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7,1 28,9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7,6 38,3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7,9 45,1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8,5 48,7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10,3 64,3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7,1 27,6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7,8 38,8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8,4 47,5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8,8 58,2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5,6 20,1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7,9 40,3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8,7 51,7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9,4 64,1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10,3 76,6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11,1 91,7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13,1 123,2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14,5 146,4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8,5 48,4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9,4 68,9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10,7 86,2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12,1 131,9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14,7 168,2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64,1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10,4 83,5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11,3 105,7 168

Nutzen

  • Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis
  • Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase
  • Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
  • Geeignet für Dampfreinigen

Anwendungsgebiete

  • Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Für Datenverarbeitung, Mess- und Steuerungstechnik, sicherheitstechnische Anlagen und als Elektronikleitung
  • Im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

  • Gute chemische Beständigkeit gegenüber esterbasierten Hydraulikflüssigkeiten
  • Ozon-, UV und witterungsbeständig nach EN 50396 und HD 605 S2
  • Halogenfrei nach IEC 60754-1, Geringe Korrosivität/ Azidität der Brandgase nach IEC 60754-2, Geringe Toxizität der Brandgase nach EN 50305
  • Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812
  • Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Aufbau

  • Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
  • Paarverseilter (TP)-Aufbau
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus Spezial TPE
    Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • A/A ca. 60 nF/km
  • A/S ca. 100 nF/km

Isolation SpezifischerDurchgangswiderstand

  • > 20 GOhm x cm

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feindrähtig
    0,34 mm²: 7-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Bei 0,14 mm²: 1200 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -40°C bis +90°C
  • Fest verlegt: -50°C bis +90°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.