UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Paarverseilte, geschirmte, hochflexible Datenleitung mit PUR Außenmantel - UL/CSA-gelistet

UNITRONIC® FD CP (TP) plus - geschirmte und paarverseilte PUR-Datenleitung, UL/CSA CMX gelistet, für dauerhaft bewegten Einsatz und raue Umgebungsbedingungen

  • Kälteflexibel
  • Kapazitätsarm
  • Halogenfrei

Torsionsbeständig Störsignale Power Chain Ölresistent Mechanische Beständigkeit Halogenfrei Windenergie Kältebeständig

CULUS RU C_RU Fire

Artikelnummer Paarzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237

Nutzen

  • Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
  • Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
  • UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschützter Verdrahtung ermöglicht interne Verlegung direkt neben Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV
  • In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm² und <16 AWG)

Anwendungsgebiete

  • Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
  • Linearroboter, Handhabungsautomaten
  • Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m
  • Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3
  • Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind

Produkteigenschaften

  • Halogenfrei, kapazitätsarm und
    kälteflexibel bis -40°C
  • PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
  • Adhäsionsarme Oberfläche, hydrolyse- und mikrobenbeständig, ölbeständig
  • Flammwidrigkeiten: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Ausgelegt für 10 Millionen Wechselbiegezyklen und horizontale Verfahrwege bis 100 Meter

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • cULus CMX, zertifiziert durch UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II

Aufbau

  • Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation auf Polyolefin-Basis
    Paarverseilter (TP)-Aufbau
  • Vliesbewicklung
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus PUR-Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • Bis 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Bis 1,0 mm²: 70 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feinstdrähtig
  • Ab 0,5 mm²: feinstdrähtig IEC 60228 Cl.6

Torsionsanwendung in WKA

  • TW-0 & TW-2, siehe Anhang T0

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: 7,5 x Leitungsdurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 1500 V eff
  • Ader/Schirm: 500 V

Temperaturbereich

  • Bewegt: -40°C bis +80°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
    cULus CMX: max. +75°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.