UNITRONIC® FD P plus

Hochflexible Datenleitung mit PUR-Mantel und AWM-Zulassung für Einsatz in USA/ Kanada

UNITRONIC® FD P plus - PUR-Datenleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten und dauerhaft bewegtem Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen

  • Kälteflexibel
  • Kapazitätsarm
  • Halogenfrei

Power Chain Ölresistent Mechanische Beständigkeit Halogenfrei Kältebeständig

RU C_RU Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200

Nutzen

  • Bewährt und einsatzerprobt
  • Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
  • UL-AWM-Nennspannung 1000V bei interner, geschützter Verdrahtung ermöglicht interne Verlegung direkt neben Anschlussleitungen mit angewandter UL-Nennspannung 1kV
  • In USA im Inneren von Industriemaschinen, lt. NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (Ausnahme 3 unter 12.9.2: Bis 1 mm² und <16 AWG)

Anwendungsgebiete

  • Hochflexible Datenleitung mit PUR-Außenmantel, für höchste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung
  • Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
  • Schleppketten-Einsatz - im Fall horizontaler Installation Verfahrwege bis 100 m
  • Beim Einsatz in Schleppketten: Bitte beachten Sie die Montagerichtlinie Tabelle T3

Produkteigenschaften

  • PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
  • Flammwidrigkeiten: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)
  • Halogenfrei, kapazitätsarm und
    kälteflexibel bis -40°C
  • Ölbeständig
  • Adhäsionsarme Oberfläche, hydrolyse- und mikrobenbeständig, ölbeständig

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0812
  • cRUus AWM, zertifiziert durch UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 sowie AWM A/B I/II

Aufbau

  • Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation auf Polyolefin-Basis
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus PUR-Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100, siehe Anhang T9

Betriebskapazität

  • A/A ca. 60 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feinstdrähtig

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: 5 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 3 x Außendurchmesser

Prüfspannung

  • 1500 V

Temperaturbereich

  • Bewegt: -40°C bis +80°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.