Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® FD Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon powerchain

UNITRONIC® FD

Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.14; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Schleppkette

UNITRONIC® FD 3x0,14

0027841

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

103,13 €

(103,13 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.