Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
JE-LiYCY...BD Installationsdatenleitung
CE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

JE-LiYCY...BD

Installationsdatenleitung; 2X2X0.5; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel

JE-LiYCY...BD 2x2x0,5

0034200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

176,81 €

(176,81 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.