Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
JE-Y(ST)Y...BD EB Installationsdatenleitung
CE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

JE-Y(ST)Y...BD EB

Installationsdatenleitung; 2X2X0.8; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel

JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8

0034120

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

86,47 €

(86,47 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz.
  • Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1).
  • Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Eigensicherheit“ („i“).
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.