JE-Y(ST)Y...BD

Statisch geschirmte Installationsdatenleitung für die Industrie-Elektronik

JE-Y(ST)Y...BD - Installationskabel für die Industrie-Elektronik gemäß VDE 0815

Nach DIN VDE 0815

Störsignale

Fire

Artikelnummer Anzahl der Adern und Leiterdurchmesser mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
JE-Y(ST)Y...BD
0034190
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191
4 x 2 x 0.8 8,5 45 96
0034192
8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193
12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194
16 x 2 x 0.8 14,5 166 290
0034195
20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197
40 x 2 x 0.8 22 407 660

Nutzen

  • Hervorragend geeignet für kostengünstige Montage wie z.B. Anschlüsse in der Schneid-Klemm-Technik.
  • Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern
  • Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)

Anwendungsgebiete

  • Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden
  • Industrie-Elektronik
  • Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen

Produkteigenschaften

  • Die 2-paarige Version (2x2x0,8) ist zum Stern-Vierer verseilt
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BD EB
    :
    Für eigensichere Stromkreise (Zündschutzart i - Eigensicherheit) nach IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, Abschnitt 16.2.2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Gemäß DIN VDE 0815Bauart JE-Y(ST)Y...BD

Aufbau

  • Massiver blanker Kupferleiter
  • Aderisolation aus PVC
  • 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,8 als Sternvierer)
  • Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht
  • Außenmantel aus PVC
    Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Telekommunikationskabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Telekommunikationskabel

Ader-Ident-Code

  • nach VDE 0815, siehe Anhang T10

Betriebskapazität

  • max. 100 nF/km

Kopplung

  • ca. 200 pF/100 m

Induktivität

  • ca. 0,65 mH/km

Leiteraufbau

  • Eindrähtig (Massivleiter)
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 500 V
  • Ader/Schirm: 2000 V

Schleifenwiderstand

  • max. 73,2 Ohm/km

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C
  • Fest verlegt: -30°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.