Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® Li2YCY (TP) Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Datenleitung Niederfrequenz; 2X2X0.22; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Geschirmt; flexibel

UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2x2x0,22

0031320

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

185,21 €

(185,21 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Für gelegentlich bewegten Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.