RD-Y(ST)Y

Statisch geschirmte Datenleitung für die Leittechnik

RD-Y(ST)Y - geschirmte PVC-Datenleitung für den Einsatz in der Leittechnik, wie z.B. in Leitständen, Überwachungsanlagen und Kontrolleinheiten

Störsignale

Fire

Artikelnummer Abmessung mit mm2 je Leiter Anzahl der Bündel Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
RD-Y(ST)Y grau
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810

Nutzen

  • Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)

Anwendungsgebiete

  • RD-Y(ST)Y ist als Datenübertragungskabel in Bereichen wie Überwachungsanlagen, Kontrolleinheiten u.ä. eingesetzt
  • Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie für Leitstände von Kraftwerks- und Industrieanlagen
  • Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz möglich
  • Ist vorgesehen für feste Verlegung innerhalb geschlossener Räume.

Produkteigenschaften

  • Außenmantelfarbe: grau oder
    blau für eigensichere Anlagen
  • Variante mit 2 Doppeladern zum Sternvierer verseilt
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an DIN VDE 0815

Aufbau

  • 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
    Aderisolation aus PVC
  • Adern zu Paaren verseilt,
    je 4 Paare zu einem Bündel verseilt,
    Bündel in Lagen,
    Bündelkennzeichnung durch Zahlenfolie
  • Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit verzinnter Beilauflitze
  • Außenmantel aus PVC
  • Außenmantelfarbe: grau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Paar-Nr.1: a-Ader: blau; b-Ader: rot
    Paar-Nr.2: a-Ader: grau; b-Ader: gelb
  • Paar-Nr.3: a-Ader: grün; b-Ader: braun
    Paar-Nr.4: a-Ader: weiß; b-Ader: schwarz

Betriebskapazität

  • Bei 800 Hz: ≤ 100 nF/km
    bei Kabeln bis 4 Doppeladern dürfen die Werte um 20 % überschritten werden.

Leiterwiderstand

  • (Schleife): ≤ 73,6 Ohm/km

Leitungsdämpfung / Dämpfung

  • Bei 1 kHz ca. 1,2 dB/km
  • Bei 10 kHz ca. 2,8 dB/km

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 7,5 x Außendurchmesser

Nahnebensprechdämpfung

  • Bei 10 kHz und 500 m Kabellänge:
    min. 60 dB

Prüfspannung

  • A/A: 2000 V
  • A/S: 2000 V

Wellenwiderstand

  • Bei 1 kHz ca. 370 Ohm
  • Bei 10 kHz ca. 130 Ohm

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • MAXI-TERMI-POINT® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.