UNITRONIC® LiYCY A

Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 - UL/CSA recognized

UNITRONIC® LiYCY A - geschirmte PVC Datenleitung mit UL/CSA AWM Style 2464 für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau

  • A für Advanced
    hier: UL und CSA Zertifizierungen
  • Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

Störsignale

CSA RU Fire

Artikelnummer Aderzahl und AWG je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/7 4,3 15,6 25
0044604
4 x AWG26/7 4,7 18 30
0044652
2 x AWG24/7 4,7 17,6 29
0044655
5 x AWG24/7 5,5 28,5 44
0044658
8 x AWG24/7 6,4 31,1 61
0044662
12 x AWG24/7 7,3 51,8 96
0044702
2 x AWG22/7 5,5 17,6 44
0044703
3 x AWG22/7 5,7 21,2 49
0044704
4 x AWG22/7 6,1 27,3 59
0044705
5 x AWG22/7 6,6 30,8 63
0044707
7 x AWG22/7 7,1 46,4 87
0044712
12 x AWG22/7 8,9 66,8 120
0044716
16 x AWG22/7 9,8 83,9 145
0044721
21 x AWG22/7 11,3 109,4 204
0044732
2 x AWG20/7 6 24,4 41
0044733
3 x AWG20/7 6,3 29,9 47
0044735
5 x AWG20/7 7,3 49,2 91
0044738
8 x AWG20/7 9,1 70,8 102
0044850
7 x AWG18/19 8,9 93,2 160,8
0044851
10 x AWG18/19 11,5 130,9 200

Nutzen

  • Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse

Anwendungsgebiete

  • Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen.
  • Für den nordamerikanischen Markt

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Aufbau

  • Mehrdrähtige Litze aus verzinnten
    Kupferdrähten
  • Aderisolation aus PVC
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel aus PVC-Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: Dunkelgrau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Leiteraufbau

  • AWG Leitergrößen, 7- bzw. 19-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 6 x Leitungsdurchmesser

Nennspannung

  • UL/CSA: 300 V

Prüfspannung

  • 1500 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C (UL: +80 °C)
  • Fest verlegt (IEC): -40°C bis +80°C
    UL: max. +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring 152 m; Trommel 305 m
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.