UNITRONIC® LiYY A

Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 - UL/CSA recognized

UNITRONIC® LiYY A - PVC-Datenleitung mit UL/CSA AWM Style 2464 für Einsatz im Export-orientierten Maschinenbau

  • A für Advanced
    hier: UL und CSA Zertifizierungen
  • Weitere Abmessungen/Farben auf Anfrage

CSA RU Fire

Artikelnummer Aderzahl und AWG je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl [kg/km] Gewicht [kg/km] Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/7 3,8 4,2 18
0022404
4 x AWG26/7 4 5,6 23
0022405
5 x AWG26/7 4,3 7 25
0022408
8 x AWG26/7 5,1 11,2 34
0022412
12 x AWG26/7 5,8 16,8 47
0022416
16 x AWG26/7 6,3 22,4 58
0022421
21 x AWG26/7 7 29,4 63
0022502
2 x AWG24/7 4 4,6 20
0022505
5 x AWG24/7 4,8 11,5 32
0022508
8 x AWG24/7 5,7 18,4 46
0022512
12 x AWG24/7 6,6 27,6 64
0022602
2 x AWG22/7 4,8 6,8 32,8
0022603
3 x AWG22/7 5 10,2 35
0022604
4 x AWG22/7 5,4 13,6 45,9
0022605
5 x AWG22/7 5,9 17 55,8
0022607
7 x AWG22/7 6,4 23,3 68,9
0022608
8 x AWG22/7 6,9 27,2 75,5
0022612
12 x AWG22/7 8,2 40,8 103
0022616
16 x AWG22/7 9,1 54,4 131,2
0022624
24 x AWG22/7 11,6 81,6 190
0022632
2 x AWG20/7 5,3 11,2 40
0022642
2 x AWG19/19 5,6 15 48

Nutzen

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Anwendungsgebiete

  • Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen.
  • Für den nordamerikanischen Markt

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,UL VW-1 & CSA FT 1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Aufbau

  • Mehrdrähtige Litze aus verzinnten
    Kupferdrähten
  • Aderisolation aus PVC
  • Außenmantel aus PVC-Spezialmischung
    Außenmantelfarbe: Dunkelgrau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • DIN 47100 ohne Farbwiederholung, siehe Anhang T9

Leiteraufbau

  • AWG Leitergrößen, 7- bzw. 19-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • UL/CSA: 300 V

Prüfspannung

  • 1500 V

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C (UL: +80 °C)
  • Fest verlegt (IEC): -40°C bis +80°C
    UL: max. +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring 152 m; Trommel 305 m
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.