UNITRONIC® 100

Steuer- und Signalleitung mit kleinen Leiterquerschnitten

UNITRONIC® 100 - PVC-Datenleitung für den vielfältigen Einsatz für die niederfrequente Datenübertragung mit speziellem UNITRONIC®-Farbcode

UNITRONIC® Farbcode
mit Schutzleiter

Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
UNITRONIC® 100
0028009
2 x 0,14 3 2,8 12
0028010
3 x 0,14 3,2 4,2 17
0028012
5 x 0,14 3,7 7 22
0028014
7 x 0,14 4 9,8 27
0028015
10 x 0,14 5 14 41
0028019
24 x 0,14 7,2 33,6 94
0028025
52 x 0,14 10 72,8 198
0028030
3 x 0,25 3,8 7,5 21
0028031
7 x 0,25 4,9 17,5 48
0028032
10 x 0,25 6,4 25 77
0028033
14 x 0,25 6,9 35 95
0028034
16 x 0,25 7,3 40 112
0028035
21 x 0,25 8,5 52,5 139
0028036
24 x 0,25 9 60 163
0028037
27 x 0,25 9,2 67,5 171
0028038
30 x 0,25 9,9 75 187
0028039
36 x 0,25 10,7 90 235
0028040
40 x 0,25 11,6 100 266
0028042
52 x 0,25 12,5 130 343
0028044
61 x 0,25 13,3 152,5 398
0028047
3 x 0,34 4,2 10,5 33
0028048
7 x 0,34 5,5 22,8 62
0028051
16 x 0,34 8,3 54,4 131

Anwendungsgebiete

  • Diese Steuer- und Signalleitungen werden im Milliampèrebereich der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. eingesetzt - überall dort, wo Steuerleitungen in kleinen Dimensionen gebraucht werden.

Produkteigenschaften

  • Robuster, flexibler und widerstandsfähiger Außenmantel
  • Kleiner Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Ab 3 Adern mit Schutzleiter (grün/gelb)
    2 Adern (schwarz/blau)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an: VDE 0814 bzw. VDE 0812

Aufbau

  • Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus PVC
  • Außenmantel aus PVC
    Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • UNITRONIC® Farbcode siehe Anhang T7

Betriebskapazität

  • ca. 120 nF/km

Induktivität

  • ca. 0,7 mH/km

Leiteraufbau

  • Litze, feindrähtig
    0,34 mm²: 7-drähtig

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Schutzleiter

  • Grün/gelb

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.