2170000
Koaxialkabel; RG 58 C/U; Nennwellenwiderstand: 50; PVC; 0.9 mm; feste Verlegung; -40 °C bis 80 °C; schwarz
Coaxial - RG 58 C/U
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,46 €
(74,46 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung.
- Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen.
- Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau.
- Vielzahl an Varianten verfügbar.
Anwendung
- Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik.
- Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für hohe thermische und chemische Belastungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.