Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Multi coaxial cabels RG 59 B/U Koaxialkabel
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

Coaxial RG

Koaxialkabel; RG 59 B/U; PVC; 0.58 mm; feste Verlegung; -40 °C bis 80 °C;

Coaxial - RG-59 B/U

2170012

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,09 €

(93,09 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung.
  • Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen.
  • Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau.
  • Vielzahl an Varianten verfügbar.

Anwendung

  • Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik.
  • Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für hohe thermische und chemische Belastungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.