Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
UNITRONIC® ROBUST Datenleitung Niederfrequenz
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistant

UNITRONIC® ROBUST

Datenleitung Niederfrequenz; 2X0.14; Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung; TPE; flexibel

UNITRONIC® ROBUST 2x0,14

1032000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,13 €

(93,13 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Für gelegentlich bewegten Einsatz.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.