EPIC® SENSOR CCR

Kabelrundverbinder, geschirmt für bspw. Sensor-Aktor / PROFIBUS / CAN Leitungen

Feldkonfektionierbares Verbindungsstück für Kabel, IP67, IDC-Anschlusstechnik, geeignet für CAN / Profibus / Sensor-Aktorverkabelung, 360° geschirmt

Wasserdicht Störsignale Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

DeviceNet CANopen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Polzahl Leiterquerschnitt in mm² Kabeldurchmesser in mm Bemessungsspannung in V Basiseinheit Preis (Basispreis)
Kabelrundverbinder
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60

Nutzen

  • Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Schirmung
  • Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik

Anwendungsgebiete

  • Verlängerung von bestehenden Leitungssystemen
  • Zum Ausbessern bei Leitungsschäden

Produkteigenschaften

  • 5-poliger Kabelrundverbinder
  • Geschirmte Ausführung

Material

  • Kontakt: CuZn
    Kontaktoberfläche: Ni/Au
    Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt
    Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

Schutzart

  • IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • -40°C bis +85°C

Bemessungsstrom in A

  • 4 A

  • DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nutzerorganisation ODVA
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.