EPIC® SENSOR Einbaustecker M12

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 mit TPE Litzen und M16 oder PG9 Befestigungsgewinde (A-codiert)

Wasserdicht Platzbedarf Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

CULUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Polzahl Befestigungsgewinde Bemessungsspannung in V Basiseinheit Preis (Basispreis)
Stecker für Vorderwandmontage
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16 positionierbar 250
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16 positionierbar 60
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 positionierbar 250
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 positionierbar 60
Stecker für Hinterwandmontage
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60
Buchse für Vorderwandmontage
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16 positionierbar 250
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16 positionierbar 60
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 positionierbar 250
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 positionierbar 60
Buchse für Hinterwandmontage
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60

Nutzen

  • Flexible Anschlusslösungen für individuelle Gerätekonzepte
  • Einfacher Einbau in Geräte (z.B. Schaltschrank)
  • Außen flexibel steckbar durch M12 Anschluss.
    Im Gehäuse Anschluss durch feste Litzen

Anwendungsgebiete

  • Anschluss von Gehäusen und Schaltschränken

Produkteigenschaften

  • Mit M12, M16 oder PG9 Befestigungsgewinde
  • Ausführungen für Vorderwand- und Hinterwandmontage
  • M12 Steckverbinder, A-codiert mit Schnellverriegelung
  • LABS frei
  • Ausführungen für Hinterwandmontage inklusive Flachmutter

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Number: E249137

Aufbau

  • TPE Einzellitzen, L = 0,5 m
  • Aderquerschnitt: 0,34 mm²

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-Aktor-Einbausteckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-Aktor-Einbausteckverbinder

Material

  • Kontakt: CuZn
    Kontaktoberfläche: Au (Gold)

Schutzart

  • IP 67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse
    -25°C bis +85°C

Kodierung

  • A-Standard

Bemessungsstrom in A

  • 4 A

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: inklusive; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.