EPIC® SENSOR M12 T-Verteiler

M12 T-Parallelverteiler für CAN/ DeviceNet/ S/A-Verdrahtung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Basiseinheit Preis (Basispreis)
T-Verteiler
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Material

  • Kontakt: CuZn
    Kontaktoberfläche: Ni/Au
    Kontaktträger: TPU GF
    Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt
    Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
    Dichtung: NBR

Schutzart

  • IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse -25°C bis +90°C

Kodierung

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Bemessungsstrom in A

  • 4 A

Nutzen

  • Kostengünstige, rationelle Verdrahtung von Feldbus und Sensor/Aktor Installationen
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Robuste Ausführung

Produkteigenschaften

  • LABS frei

Aufbau

  • 5-poliger Parallelverteiler
  • M12 Buchse auf M12 Stecker und M12 Buchse