EPIC® POWER M12 60V Einbaustecker

M12 POWER Flanschsteckverbinder, Vorderwandmontage

M12 POWER Flanschsteckverbinder, Vorderwandmontage zur Leistungsübertragung bis 60 V/12 A mit Schraubanschluss oder angegeschlossenen Litzen 0,2m

DC-Steckverbinder für hohe Leistung
(60 VDC / 12 A)

Platzbedarf Montagezeit Mechanische Beständigkeit Automatisierung

cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung Bauform Polzahl Bemessungsspannung in V Basiseinheit Preis (Basispreis)
EPIC® POWER M12 60V Einbaustecker
Schraubanschluss
22262014
AB-C4-M12MST-M20-PO M20 Gewinde 4 60
Mit PVC Einzellitzen
22262016
AB-C4-M12MST-M16-0,2 M16 Gewinde 4 60
EPIC® POWER M12 60V Einbaubuchse
Schraubanschluss
22262015
AB-C4-M12FST-M20-PO M20 Gewinde 4 60
Mit PVC Einzellitzen
22262017
AB-C4-M12FST-M16-0,2 M16 Gewinde 4 60

Nutzen

  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
  • Kompakte und standardisierte M12 Bauform spart Platz und Kosten
  • Geringer Spannungsabfall
  • Fehlerfreies, sicheres Stecken durch M12 T-Kodierung des Steckgesichts

Anwendungsgebiete

  • Stromversorgung für kleinere Geräte
  • Werkzeugbau
  • Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung
  • Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen

Produkteigenschaften

  • Flanschsteckverbinder M16, Vorderwandmontage mit vorkonfektionierten Litzen
  • Einbausteckverbinder M20, Vorderwandmontage mit Schraubanschluss
  • Steckzyklen: > 100

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL File Number: E249137

Aufbau

  • PVC Einzellitzen, L = 0,2 m (4 x AWG16)
  • 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Hochwertige vergoldete Kontakte
  • Für Schraubkontakte: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG 18 - AWG 16)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-Aktor-Einbausteckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-Aktor-Einbausteckverbinder

Material

  • Kontakt: CuZn
    Kontaktoberfläche: Au (Gold)

Schutzart

  • IP 67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse -40°C bis +85°C

Kodierung

  • T - Power

Bemessungsstrom in A

  • 12 A

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • M16 bzw. M20 Gegenmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten