Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SENSOR Flush-type M8 Sensor/Aktor-Einbaustecker
cold resistance

EPIC® SENSOR Einbaustecker M8

Sensor/Aktor-Einbaustecker; Sensor/Aktor; M 8 (A-kodiert); Buchse; gerade (180 °) ; Anzahl der Kontakte: 3; Geschirmt: Nein

AB-C3-M8FS-0,5

22260102

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12,10 €

(1.210,15 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Flexible Anschlusslösungen für individuelle Gerätekonzepte
  • Einfacher Einbau in Geräte (z.B. Schaltschrank)

Anwendung

  • Anschluss von Gehäusen und Schaltschränken