Verteilerbox M12

Verteilerbox mit M12-Steckplätzen und Stammkabel/Kabel-/M23-Anschluss

Passive Verteilerboxen mit M12-Steckplätzen und fest angeschlossenem Stammkabel im vergossenen Gehäuse zur strukturierten Verdrahtung von Sensoren und Aktoren

Wasserdicht Power Chain Platzbedarf Montagezeit Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung Länge in m Anzahl der Steckplätze Statusanzeige Basiseinheit Preis (Basispreis)
Einfach belegte Boxen
Fest angeschlossenes Stammkabel
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 nein
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 nein
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 nein
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 nein
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 mit LEDs
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 mit LEDs
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 mit LEDs
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 mit LEDs
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 mit LEDs
Konfektionierbar
22260005
AB-B4-M12-4-C - 4 nein
22260007
AB-B8-M12-8-C - 8 nein
22260001
AB-B4-M12L-4-C - 4 mit LEDs
22260003
AB-B8-M12L-8-C - 8 mit LEDs
M23 Anschluss
22260618
AB-B6-6-L-M23 - 6 mit LEDs
22260619
AB-B8-8-L-M23 - 8 mit LEDs
Doppelt belegte Boxen
Fest angeschlossenes Stammkabel
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 nein
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 nein
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 nein
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 nein
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 mit LEDs
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 mit LEDs
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 mit LEDs
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 mit LEDs
Konfektionierbar
22260006
AB-B4-M12-8-C - 4 nein
22260008
AB-B8-M12-16-C - 8 nein
22260002
AB-B4-M12L-8-C - 4 mit LEDs
22260004
AB-B8-M12L-16-C - 8 mit LEDs
M23 Anschluss
22260621
AB-B8-16-M23 - 8 nein
22260620
AB-B8-16-L-M23 - 8 mit LEDs

Nutzen

  • Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
  • Statt vieler Einzelleitungen wird ein
    Stammkabel zur Steuereinheit verlegt
  • Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung

Produkteigenschaften

  • Mit fest angeschlossenem Stammkabel, konfektionierbar oder M23 Anschluss
  • Einfach oder doppelt belegte Sensor-Aktor Box
  • M12 Schnellverriegelungssystem, optionale Diagnose LED
  • Schleppkettentauglich
  • LABS frei

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • E-File Nummer: E75770

Aufbau

  • Aderisolation: PVC
  • Außenmantel: PUR, schwarz

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Class-Description: Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler

Schutzart

  • IP65/IP67 (M23 Anschluss)
  • IP65/IP67/IP69

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • -25°C bis +75°C (M23 Anschluss)
    -30°C bis +90°C
  • Fest verlegt -40°C bis +90°C
    Bewegt -5 °C bis +80 °C

Strombelastbarkeit je Pfad max.

  • 2 A

Strombelastbarkeit je Steckplatz

  • 4 A

  • Kupferpreisbasis: inklusive; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Nicht belegte Slots müssen mit Schutzkappen versehen werden - ArtNr. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
  • UL-Zertifizierungen können dem Datenblatt entnommen werden.