Verteilerbox M8

Verteilerbox mit M8 Steckplätzen und Stammkabel/Anschluss M12/M16

Passive Verteilerboxen mit M8-Steckplätzen und fest angeschlossenem Stammkabel im vergossenen Gehäuse zur strukturierten Verdrahtung von Sensoren und Aktoren

Wasserdicht Power Chain Platzbedarf Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

cRUus

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anschlussleitung (Polzahl) Länge in m Anzahl der Steckplätze Statusanzeige Basiseinheit Preis (Basispreis)
Fest angeschlossenes Stammkabel
22260026
AB-B4-M8L-4-5,0PUR - 5 4 mit LEDs
22260027
AB-B4-M8L-4-10,0PUR - 10 4 mit LEDs
22260028
AB-B6-M8L-6-5,0PUR - 5 6 mit LEDs
22260029
AB-B6-M8L-6-10,0PUR - 10 6 mit LEDs
22260030
AB-B8-M8L-8-5,0PUR - 5 8 mit LEDs
22260031
AB-B8-M8L-8-10,0PUR - 10 8 mit LEDs
22260032
AB-B10-M8L-10-5,0PUR - 5 10 mit LEDs
22260033
AB-B10-M8L-10-10,0PUR - 10 10 mit LEDs
M12 Anschluss
22260038
AB-B4-M8L-4-M12 8 - 4 mit LEDs
22260039
AB-B6-M8L-6-M12 8 - 6 mit LEDs
M16 Anschluss
22260034
AB-B4-M8L-4-M16 8 - 4 mit LEDs
22260035
AB-B6-M8L-6-M16 10 - 6 mit LEDs
22260036
AB-B8-M8L-8-M16 12 - 8 mit LEDs
22260037
AB-B10-M8L-10-M16 14 - 10 mit LEDs

Nutzen

  • Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
  • Statt vieler Einzelleitungen wird ein
    Stammkabel zur Steuereinheit verlegt
  • Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung
  • Durch das bereits vorkonfektionierte
    Stammkabel entfallen
    Konfektionierungskosten
  • Schleppkettentauglich

Produkteigenschaften

  • Einfach belegte Boxen
  • Mit fest angeschlossenem Stammkabel oder M12/16 Anschluss
  • Über LEDs wird der Betriebszustand des Verteilers und der Status der Sensoren angezeigt
  • LABS frei

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • E-File Nummer: E75770

Aufbau

  • Aderisolation: PVC
  • Außenmantel: PUR, schwarz

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 Class-Description: Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-Description: Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler

Schutzart

  • IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • -30°C bis +80°C
  • Fest verlegt -40°C bis +90°C
    Bewegt -5°C bis 80°C

Strombelastbarkeit je Steckplatz

  • 2 A

  • Kupferpreisbasis: inklusive; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Nicht belegte Slots müssen mit Schutzkappen versehen werden - ArtNr. 22260606 (M8); 22260605 (M12).