A-2YF(L)2Y...ST III BD Außenkabel
A-2YF(L)2Y...ST III BD - Telekommunikations-Außenkabel gemäß VDE 0816 längs- und querwasserdicht mit Petrolat-Füllung für den Einsatz als Erd- und Röhrenkabel
Anwendungsgebiete
- Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
- Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen
Produkteigenschaften
- Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- UV-beständig und querwasserdicht
- Gefüllte Variante (A-2YF(L)2Y...ST III BD) zusätzlich längswasserdicht
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Gemäß DIN VDE 0816
Aufbau
- Wie A-2Y(L)2Y , jedoch mit Petrolatfüllung, Schichtenmantel aus aluminiumbeschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel
Klassifikation ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Klassifikation ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Ader-Ident-Code
- nach VDE 0816, siehe Anhang T10
-
Betriebskapazität
- Bei 800 Hz: max. 52 nF/km
-
Kopplung
- K1: 98 % <400 pF/300 m
- K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
-
Leiterquerschnitt in
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Leitungsdämpfung / Dämpfung
- Bei 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,0 dB/km
- Bei 800 Hz 0,8 mm: ca 0,8 dB/km
Mindestbiegeradius
- 10 x Außendurchmesser
-
Prüfspannung
- Ader/Ader: 500 V
- Ader/Schirm: 2000 V
-
Schleifenwiderstand
- 0,6 mm: 130 Ohm/km
- 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
-
Temperaturbereich
- Bei Verlegung: -20°C bis +50°C
Verlegt: ≤ +70°C -
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
- Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.