J-H(ST)H...BD
Halogenfreie Installationskabel nach DIN VDE 0815
J-H(ST)H...BD - halogenfreies und hoch flammwidriges Installationskabel gemäß VDE 0815, speziell für Bereiche mit hoher Personendichte
Nach DIN VDE 0815
Artikelnummer | Paarzahl und Leiterdurchmesser in mm | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl kg/km | Gewicht kg/km | Basiseinheit | Preis (Basispreis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30017787
|
2 x 2 x 0,8 | 7 | 25 | 77 | |||
30017788
|
4 x 2 x 0,8 | 9,2 | 45 | 135 |
Nutzen
- Wird bei erhöhten Brandschutzforderungen in Bezug auf Personenschutz oder bei hoher Sachwertkonzentration eingesetzt
- Gibt im Brandfall keine toxischen und korrosiven Gase ab und verhindert die Brandfortleitung
- Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern
- Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
- J-H(ST)H...BD Brandmeldekabel ist in regelmäßigen Abständen auf dem Mantel mit dem Aufdruck "Brandmeldekabel" versehen. Es wird daher speziell für die Installation in Feuermeldesystemen eingesetzt.
Anwendungsgebiete
- Diese halogenfreie, flammwidrige Leitung mit statischem Schirm wird fest verlegt zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen verwendet
- Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen
Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach DIN VDE 0472-804/08.83, Prüfart C
- Halogenfrei nach EN 50267-2-1/-2
Norm-Referenzen / Zulassungen
- Gemäß DIN VDE 0815Bauart J-H(ST)H...BD
Aufbau
- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung
- Adern zum Sternvierer verseilt,
je 5 Sternvierer zum Bündel verseilt,
Bündel in Lage verseilt - Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht
- Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischung
Außenmantelfarbe: grau (RAL 7001)
Klassifikation ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Klassifikation ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Ader-Ident-Code
- nach VDE 0815, siehe Anhang T10
-
Betriebskapazität
- max. 120 nF/km
-
Kopplung
- K1: ca. 300 pF/100 m
- K9-12: ca. 100 pF/100 m
-
Mindestbiegeradius
- Fest verlegt: 8 x Außendurchmesser
-
Prüfspannung
- Ader/Ader: 800 V
- Ader/Schirm: 800 V
-
Schleifenwiderstand
- 0,6 mm: max. 130 Ohm/km
- 0,8 mm: max. 73,2 Ohm/km
-
Leiterquerschnitt
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Temperaturbereich
- Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C
- Fest verlegt: -30°C bis +70°C
-
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
- Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.