(J)-Y(ST)Y...LG Brandmeldekabel
Leitung mit rotem Außenmantel für feste Verlegung
(J)-Y(ST)Y...LG - rot-gemanteltes, lagenverseiltes PVC-Brandmeldekabel für feste Verlegung und mit Folienschirmung, Verlegung z. B. auf oder unter Putz
Nutzen
- Das Kabel ist in regelmäßigen Abständen auf dem Mantel mit dem Aufdruck "Brandmeldekabel" versehen. Es wird daher speziell für die Installation in Feuermeldesystemen eingesetzt.
- Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern
- Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
Anwendungsgebiete
- Signalübertragungen
- Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen
- Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden
Produkteigenschaften
- Die 2-paarige Version (2x2x0,8) ist zum Stern-Vierer verseilt
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Aufbau
- Massiver blanker Kupferleiter
- Aderisolation aus PVC
- Paarverseilung der Adern,
Paare gemeinsam verseilt,
Folienbewicklung über der Kabelseele
statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht - Außenmantel aus PVC
Außenmantelfarbe: feuerrot (RAL 3000)
Klassifikation ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Klassifikation ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: Telekommunikationskabel
-
Ader-Ident-Code
- nach VDE 0815, siehe Anhang T10
-
Kopplung
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
-
Leiterquerschnitt in
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Leitungsdämpfung / Dämpfung
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Mindestbiegeradius
- Fest verlegt:
10 x Außendurchmesser -
Prüfspannung
- Ader/Ader: 800 V
- Ader/Schirm: 800 V
-
Schleifenwiderstand
- max. 73,2 Ohm/km
-
Temperaturbereich
- Gelegentlich bewegt: -5°C bis +50°C
- Fest verlegt: -30°C bis +70°C
-
- Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
- Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
- Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
- Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
- Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.