Installationsleitung; 2X2X0.6; VDE 0815; PVC; Geschirmt; flexibel
1591301
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
21,34 €
(42,67 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.
Anwendung
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.