Konfektionierbare M12 BUS-Steckverbinder

Konfektionierbare M12 BUS-Steckverbinder, geschirmt für PROFIBUS

Feldkonfektionierbare M12 Feldbus-Steckverbinder für PROFIBUS, b-codiert, geschirmte Ausführung, hohe Schutzklasse (IP67)

Für
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- PROFINET
- ETHERNET

Robust Platzbedarf Automatisierung

PROFIBUS

Artikelnummer Artikelbezeichnung Bauform Polzahl Leiterquerschnitt in mm² Kabeldurchmesser in mm Bemessungsspannung in V Basiseinheit Preis (Basispreis)
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22261016
- - - - - -
CANopen/DeviceNet, gerader Stecker, 5-polig, Schraubanschluss
22260135
- Schraub 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
CANopen/DeviceNet, gerade Buchse, 5-polig, Schraubanschluss
22260136
- Schraub 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nutzerorganisation ODVA
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-Aktor-Steckverbinder

Schutzart

  • IP 67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse -40°C bis +85°C

Kodierung

  • B - invers (PROFIBUS)

Bemessungsstrom in A

  • 4 A

Nutzen

  • Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort
  • Erstellen von individuellen Leitungslängen
  • Kostengünstige und rationelle Verdrahtung für BUS Installationen
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Produkteigenschaften

  • Geschirmte Ausführung
  • Steckverbinder M12, B-kodiert
  • PG9- / PG11-Gewinde
  • Schraubanschluss