S/A-Kabel: Stecker/Buchse M12 auf freies Leitungende

Der Sensor/Aktuator hat ein freies Ende, während am anderem Ende der Stecker oder die Buchse mit einem M12-Gewinde angebracht ist. Das Kabel ist ideal für den Einsatz in der Maschinenbautechnik geeignet.

Weitere Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinder
oder auf Anfrage

Wasserdicht Power Chain Platzbedarf Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Länge in m Bauform PL_ANZEIGESTATUS Bemessungsspannung in V Basiseinheit Preis (Basispreis)
8-polig
Stecker
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR 2 gerade nein 30
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR 5 gerade nein 30
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR 10 gerade nein 30
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR 2 gewinkelt nein 30
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR 5 gewinkelt nein 30
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR 10 gewinkelt nein 30
Buchse
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS 2 gerade nein 30
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS 5 gerade nein 30
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS 10 gerade nein 30
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA 2 gewinkelt nein 30
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA 5 gewinkelt nein 30
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA 10 gewinkelt nein 30

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
  • Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Anwendungsgebiete

  • Automatisierungstechnik
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Werkzeugbau
  • Automobilindustrie

Produkteigenschaften

  • 8-poliger Steckverbinder
  • M12 Stecker/Buchse auf M12 Stecker/Buchse/freies Leitungsende
  • Inklusive Kennzeichnungsträger
  • LABS frei
  • Schleppkettentauglich

Aufbau

  • 8 x 0,25 mm²
  • 8-polig: wh (1), bn (2), gn (3), ye (4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
  • Außenmantel: PUR halogenfrei, schwarz
  • Mantelfarbe: Schwarz

Schutzart

  • IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse -25°C bis +90°C
  • Feste Verlegung -40°C bis +80°C
    Bewegt -25°C bis +80°C

Kodierung

  • A-Standard

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Auf Anfrage können auch Sonderlängen, andere Mantelmaterialien (z.B. PVC) und andere Steckervarianten angeboten werden
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Für weitere technische Informationen siehe Datenblatt
  • UNITRONIC® Feldbus Typenkurzzeichen siehe Tabelle T6
  • UL-Zertifizierungen können dem Datenblatt entnommen werden.