Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Zertifizierungen


In vielen Fällen ist der Produkteinsatz gesetzlich geregelt. Für bestimmte Einsatzzwecke sind dann nur solche Produkte zulässig, die ein gewisses Zertifikat vorweisen können. Bekanntermaßen dürfen ein Gerät oder eine Maschine nicht ohne die CE-Kennzeichnung im EU-Markt in Verkehr gebracht werden.


Die Konformität einer Produktkomponente zu branchenspezifischen Normen und Richtlinien belegt also, dass das geprüfte Bauteil die sicherheitstechnischen und funktionalen Anforderungen für den jeweiligen Anwendungsbereich erfüllt. Eine Zertifizierung ist damit ein maßgebliches Qualitätskriterium.

ATEX

Wie tragen Kabelverschraubungen zum Schutz vor Explosionen bei?
Mehr erfahren

ECOLAB

Warum ist ein ECOLAB®-Zertifikat in der Lebensmittelindustrie wichtig?
Mehr erfahren

CPR

Wie werden Leitungen auf ihr Brandverhalten geprüft?
Mehr erfahren