Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 AGSV Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 3 AGSV

Sockelgehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

19517200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

97,19 €

(971,93 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Große Vielfalt an Einsätzen verfügbar.
  • Variante „Agsv“ aus leichtem und chemisch beständigem Thermoplast-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
  • Variante „MAgsv“ mit robustem Zinkdruckguss-Gehäuse für sichere Steckverbindungen.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.