Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-BE 24 Cage clamp Einsatz mit Käfigzugfederanschluss
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® H-BE 48 Käfigzugfeder

Einsatz mit Käfigzugfederanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 24+PE; Baugröße: 48B; 500 V AC rms / DC nach IEC; 16 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® H-BE 24 SF 25-48

10400500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

103,93 €

(2.078,69 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken.
  • In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In).
  • Artikel besteht aus zwei Einsätzen à 24 Kontakten und gewährt hohe Flexibilität in der Steckverbinderbestückung: Die Einsätze können zur gleichzeitigen Energieversorgung und Signalübertragung mit nur einem Steckverbinder verwendet werden.
  • Käfigzugfeder-Anschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug und stellt eine vibrationssichere Verbindung zwischen Kontakt und Leitung her. Der Anschluss von Litzen ist mit und ohne Aderendhülse möglich.
  • Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-2 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik.