Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MC 2,5 stamped contacts Gestanzter Kontakt
CSA certified

EPIC® MC 2,5 gestanzte Kontakte

Gestanzter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Messing versilbert

EPIC® MC SCEG AG 0.5-1.5mm² D=2.5

11201000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

34,11 €

(34,11 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Für Leiterquerschnitte bis 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.