Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MC 2,5 turned contacts Gedrehter Kontakt
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified

EPIC® MC 2,5 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 0.5mm²; Messing versilbert

EPIC® MC SCEM AG 0.5mm² D=2.5

1121300C

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

125,59 €

(125,59 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Für Leiterquerschnitte bis 4,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit Modulen der EPIC® MC-Reihe.