Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-Q 5 PE Contacts Kontakt

EPIC® H-Q 5 PE Kontakte

Kontakt; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.0mm²; Messing versilbert

EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75…1.0mm²

10431605

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

36,21 €

(362,12 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Silberbeschichtung mit Anlaufschutz zugunsten einer hohen elektrischen Leitfähigkeit sowie Wärmeleitfähigkeit.
  • Für Leiterquerschnitte bis 4,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Einsätzen EPIC® H-Q 5 und EPIC® H-Q 7.