Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-Q 5 Crimpeinsatz
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeheat resistancecold resistance

EPIC® H-Q 5

Crimpeinsatz Stift; Anzahl der Kontakte: 5+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 30 A nach IEC; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Polyamid

EPIC® H-Q 5 SC PE-C

10431610

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

48,32 €

(483,15 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leistungsstark bis 30 A dank kompakter Anordnung der 5 Leistungskontakte.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Schutzleiter (PE) kann auf zwei Arten angeschlossen werden: Variante „PE-S“ ist mit einem PE-Schraubkontakt verwendbar, Variante „PE-C“ mit einem PE-Crimpkontakt.
  • Spezieller PE-Crimpkontakt ermöglicht die automatisierte Konfektionierung eines vollständig vibrationssicheren Steckverbinders.
  • Mit Steckverbindern des Marktstandards steckbar.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 4,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Gehäusen.