Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
MC 10.0 turned contacts Gedrehter Kontakt

MC 10.0 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 50mm²; Messing versilbert

Modular MC SCEM AG 50mm² D=10.0

44424032

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

22,75 €

(2.274,65 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • Für Leiterquerschnitte von 50,00 – 95,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit dem Power Modul HHC1.