Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
MC 6.0 turned contacts Gedrehter Kontakt

MC 6.0 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 16 mm²; Messing versilbert

Modular MC SCEM AG 16mm² D=6.0

44424019

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

20 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.
  • Für Leiterquerschnitte von 16,00 – 35,00 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zur Verwendung mit dem Power Modul HHC2.
  • Zur Verwendung im akkuhydraulischen Presswerkzeug: Klauke Type EK 60/22-L.