Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MC BUS Modulares System
flame-retardantheat resistancecold resistance

EPIC® MC BUS

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 8; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach IEC

EPIC® MC BUS 2x(4) SCM

10390410

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

94,69 €

(946,94 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen.Für Ethernet CAT.5e geeignet
  • Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
  • CAT5e bis 1 Gigabit/s
  • Kabelklemme 3 - 9mm
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Roboterindustrie
  • Anlagenbau
  • Erneuerbare Energien