Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MC Module: HC3 Modulares System
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® MC Modul: HC3

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 3; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 50 A nach IEC

EPIC® MCS 3 CM-HV

10399800

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

28,89 €

(288,90 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Druckmaschinen
  • Steuerungstechnik