Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MCS 4 F
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantcold resistance

EPIC® MC Modul: Käfigzugfeder 4pol.

Modulares System; Käfigzugfeder; Anzahl der Kontakte: 4; Kontakte inklusive; Benötigte Slots: 1; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; 400 V AC rms / DC nach IEC; 14 A nach IEC

EPIC® MCS 4 F

10399600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

57,96 €

(579,57 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Druckmaschinen
  • Steuerungstechnik