Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
Power Module: HHC1 Modulares System
UR recognised, UL recognised
flame-retardantheat resistancecold resistance

Power Modul: HHC1

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 1; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC nach IEC; 320 A nach IEC

44424030

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.000,24 €

(666,83 €/100 Stück)

Anzahl

150 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Großer Strom übertragbar
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung

Anwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterindustrie
  • Steuerungstechnik
  • Erneuerbare Energien