Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC MH 10.0mm contacts Kontakt

EPIC® MH 10.0mm Kontakte

Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 25mm² - 25mm²; Messing versilbert

EPIC® MH SCEM 25mm² D=10.0mm

44423330

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

131,62 €

(1.316,17 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Stift- und Buchsenkontakte mit versilberter Oberfläche
  • Crimpung mit Klauke D 22 und HD 13 Serie
  • Anschlussquerschnitt: 25, 35, 50, 70 und 95 mm²

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Erneuerbare Energien
  • Prüfmittelbau
  • Anlagenbau
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau