Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH Bus PIN 1x(4) contact holder Modulares System
UR recognised US, cUR recognised USCSA certified
flame-retardantcold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MH Bus PIN 1x(4) Kontaktträger

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 4; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC nach IEC;

EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM

44423229

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

145,87 €

(1.458,71 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen.Für Ethernet CAT.5e geeignet
  • EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
  • Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Roboterindustrie
  • Anlagenbau
  • Erneuerbare Energien
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau