Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH Gigabit Modul Modulares System
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® MH Gigabit Modul

Modulares System; Anzahl der Kontakte: 8; Benötigte Slots: 1; 50 V AC rms / DC nach IEC;

44423276

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

70,75 €

(707,53 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gigabitmodul, rundum geschirmt, 4 Adernpaare, in Verbindung mit Cat.7 Cu-Kabeln wird eine Übertragungsrate bis max. 10 Gbit/s (nach IEEE 802.3an) erreicht
  • EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Industrie 4.0 Anwendungen
  • Roboterindustrie
  • Erneuerbare Energien
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau