Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MH 6 multi frame Modulares System
UR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® MH 6 Multirahmen

Modulares System; Anzahl der Kontakte: 1; Kontakte inklusive; Anzahl Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 1mm² - 6mm²;

44423234

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

134,87 €

(1.348,71 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Multirahmen für die Aufnahme von eigenen und Fremdmodulen
  • EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
  • PE Anschluss von 1mm² bis 6mm² mit Aderendhülse, 10mm² mit Adapter

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Roboterindustrie
  • Anlagenbau
  • Erneuerbare Energien
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau