Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® STA 6 Solder termination Einsatz mit Lötanschluss
CSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® STA 6 Schraubanschluss

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 6; Baugröße: 3A; 24 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® STA 6 SS

10486100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,96 €

(439,64 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • gute Kontaktierung durch die starken Kontakfedern.
  • Die bewährten STA Einsätze mit Federkontakten

Anwendung

  • Steuerungsanlagen
  • Einschubtechnik
  • Elektroniklabor