Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® TB-H-BE 16 Einsatz mit Schraubanschluss
CSA certifiedUL recognized
flame-retardantcold resistance

EPIC® TB-H-BE 16

Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 16+PE; Baugröße: 16B; 600 V AC rms / DC nach CSA; 16 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Kontakte inklusive; Polycarbonat

EPIC® TB-H-BE 16 BLI

70314100

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

3.235,68 €

(3.235,68 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Die Standardeinsätze H-BE zur Verwendung am Schaltschrank
  • steckbar mit H-BE Stift-Einsätzen im Tüllengehäuse
  • "Befestigung seitlich = ""links"" bedeutet, dass sich bei der Montage des Klemmadapters an der linken Wand des Schaltschrankes der PE-Anschluss und der Pin 1 ""oben"" befinden"

Anwendung

  • Schaltschrankbau
  • Anlagenbau