Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-D SCEM AG 0.14-0.37mm²

EPIC® H-D 1,6 gedrehte Kontakte

Gedrehter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 0.37mm²; Messing versilbert

EPIC® H-D SCEM AG 0.14-0.37mm²

13162000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

52,72 €

(52,72 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche. Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit; vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.