Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-D 1,6 stamped contacts Gestanzter Kontakt

EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte

Gestanzter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Messing versilbert

EPIC® H-D SCEG AG 0.5-1.5mm²

11221000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,08 €

(39,08 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche. Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit; vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.