Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC H-D 1,6 stamped contacts Gestanzter Kontakt

EPIC® H-D 1,6 gestanzte Kontakte Rolle

Gestanzter Kontakt; Stift; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Messing versilbert; Rollenausrichtung: rechts

EPIC® H-D SCBG AG 0.5-1.5mm² 2000 RE

11220000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

607,08 €

(60.708,38 €/100 Rolle)

Anzahl

1 Rolle pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Große Verpackungseinheit mit 100, 200 bzw. 2.000 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
  • Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
  • Mit silber- oder goldbeschichteter Kontaktoberfläche. Versilberte Kontakte für höchste elektrische Leitfähigkeit sowie gute Wärmeleitfähigkeit; vergoldete Kontakte für Korrosionsschutz und längere Lebensdauer.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,14 – 2,50 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.